95-050-KN-Z
Conectores UniCam® Azul
General Specifications
| Product Number | 95-050-KN-Z |
| Tipo de producto | Conectores instalables en campo |
| Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM2) |
| Logotipo de Corning | Sí |
| Codificado (seguridad) | Sí |
| Tecnología | No se requiere epoxi/pulido |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | Aprobado en EIA/TIA 568-B.3 |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 75 °C (-40 °F to 167 °F ) |
Diseño - Conector
| Tipo de conector | LC |
| Color de la carcasa | Azul |
| Color del boot | Azul |
| Material de la férula | Cerámico |
Especificaciones mecánicas - Conector
| Diámetro exterior nominal de la fibra | 125 µm |
| Resistencia a la tracción del cable revestido | 50 N |
| Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21 |
| Cable con resistencia a la tracción de 900 µm | Cambio de 4,9 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6 |
Especificaciones ópticas - Conector
| Pérdida por inserción, máxima | 0,5 dB |
| Reflectancia | ≤ -26 dB |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Paquete organizador |
| Contenido del embalaje | 25 keyed connectors, 25 triggers, 25 boots (900 µm) |
| Unidades por entrega | 1/1 |