text.skipToContent text.skipToNavigation

95-05X-KN

Conectores UniCam®  Azul

Typische Lieferzeit: 7 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 95-05X-KN
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3/OM4)
Logotipo de Corning Sí
Kodiert (Sicherheit) Ja
Technologie Kein Kleben und Polieren
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen Erfüllt EIA/TIA 568-B.3 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  bis  75 °C    (-40 °F  bis  167 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector LC
Color de la carcasa Azul
Color del boot Azul
Material de la férula Cerámico
Especificaciones mecánicas - Conector
Diámetro exterior nominal de la fibra 125 µm
Resistencia a la tracción del cable revestido 50 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Cable con resistencia a la tracción de 900 µm Cambio de 4,9 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Especificaciones ópticas - Conector
Pérdida por inserción, máxima 0.75 dB
Reflectancia ≤ -26 dB
Bestellinformationen
Verpackung Einzelverpackung
Packungsinhalt Keyed connector, trigger, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm), boot (2.0 mm)
Stück pro Liefereinheit 1/1