text.skipToContent text.skipToNavigation

95-05X-KS-Z

Conectores UniCam®  gris

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 95-05X-KS-Z
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3/OM4)
Logotipo de Corning
Codificado (segurança) Sim
Tecnologia Sem epóxi/sem polimento
Normas
RoHS Livre de substâncias perigosas de acordo com RoHS 2011/65/EU
Aprovações e listas Aprovado na EIA/TIA 568-B.3 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  75 °C    (-40 °F  to  167 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector LC
Color de la carcasa Pizarra
Color del boot Pizarra
Material de la férula Cerámico
Especificaciones mecánicas - Conector
Diámetro exterior nominal de la fibra 125 µm
Resistencia a la tracción del cable revestido 50 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Cable con resistencia a la tracción de 900 µm Cambio de 4,9 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Especificaciones ópticas - Conector
Pérdida por inserción, máxima 0,5 dB
Reflectancia ≤ -26 dB
Informações de pedido
Método de embalagem Pacote organizador
Conteúdo da Embalagem 25 keyed connectors, 25 triggers, 25 boots (900 µm)
Unidades por entrega 25/1