text.skipToContent text.skipToNavigation

95-05X-KV

Conectores UniCam®  Violeta

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Especificaciones generales
Número del producto 95-05X-KV
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría de la fibra 50 µm MM (OM3/OM4)
Logotipo de Corning
Codificado (seguridad)
Tecnología No se requiere epoxi/pulido
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Aprobado en EIA/TIA 568-B.3 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  75 °C    (-40 °F  a  167 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector LC
Color de la carcasa Violeta
Color del boot Violeta
Material de la férula Cerámico
Especificaciones mecánicas - Conector
Diámetro exterior nominal de la fibra 125 µm
Resistencia a la tracción del cable revestido 50 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Cable con resistencia a la tracción de 900 µm Cambio de 4,9 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Especificaciones ópticas - Conector
Pérdida por inserción, máxima 0.75 dB
Reflectancia ≤ -26 dB
Informaciones del pedido
Método de embalaje Paquete individual
Contenido del embalaje Keyed connector, trigger, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm), boot (2.0 mm)
Unidades por entrega 1/1