text.skipToContent text.skipToNavigation

95-200-41

Conectores UniCam®  Monomodo (OS2)

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 95-200-41
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría del producto Producto fundamental / Fastship
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Logotipo de Corning Sí
Codificado (seguridad) No
Tecnología No se requiere epoxi/pulido
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Homologaciones y listados Aprobado en EIA/TIA 568-B.3 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  75 °C    (-40 °F  to  167 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector SC
Color de la carcasa Azul
Color del boot Azul
Especificaciones mecánicas - Conector
Diámetro exterior nominal de la fibra 125 µm
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Cable con resistencia a la tracción de 900 µm Cambio de 4,9 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Especificaciones ópticas - Conector
Pulido UPC
Pérdida por inserción, máxima 0,5 dB
Reflectancia < -55 dB
Informaciones del pedido
Método de embalaje Paquete individual
Contenido del embalaje Connector, shroud, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm)
Unidades por entrega 1/1