95-200-51
Conectores UniCam® Monomodo (OS2)
Especificaciones generales
| Número del producto | 95-200-51 |
| Tipo de producto | Conectores instalables en campo |
| Categoría del producto | Producto fundamental / Fastship |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
| Logotipo de Corning | Sí |
| 键控(安全) | 没有 |
| Tecnología | No se requiere epoxi/pulido |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F ) |
Diseño - Conector
| Tipo de conector | Compatible con ST® |
| Color de la carcasa | Ámbar |
| Color del boot | Azul |
Especificaciones mecánicas - Conector
| Diámetro exterior nominal de la fibra | 125 µm |
| Resistencia a la tracción del cable revestido | 44 N |
| Durabilidad | ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21 |
| Cable con resistencia a la tracción de 900 µm | Cambio de 4,9 N (1,1 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6 |
Especificaciones ópticas - Conector
| Pulido | UPC |
| Pérdida por inserción, máxima | 0,5 dB |
| Reflectancia | < -55 dB |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Paquete individual |
| Contenido del embalaje | Connector, crimp band, boot (900 µm), boot (3.0 mm) |
| Unidades por entrega | 1/1 |