95-200-94-Z
UniCam® Connectors LC, Organizer pack, Single-mode (OS2), Green
General Specifications
| Product Number | 95-200-94-Z |
| Product Type | 现场安装连接器 |
| 光纤类别 | 单模(OS2) |
| Corning 徽标 | 是 |
| 键控(安全) | 没有 |
| Tecnología | No se requiere epoxi/pulido |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
环境条件
| 温度范围,操作 | -40 °C to 75 °C (-40 °F to 167 °F ) |
设计 - 连接器
| 连接器类型 | LC |
| 配线箱颜色 | 绿色 |
| 尾套颜色 | 绿色 |
| 插芯材料 | 陶瓷 |
机械规格 - 连接器
| 标称光纤外直径 | 125 µm |
| 耐久性 | ≤ 0.2 dB 500 插拔, FOTP-21 |
光学规格 - 连接器
| 研磨 | APC |
| 插入损耗,最大 | 0.75 dB |
| 反射 | < -55 dB |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Paquete organizador |
| Contenido del embalaje | 25 connectors, 25 shrouds, 25 boots (900 μm) |
| Unidades por entrega | 25/1 |