text.skipToContent text.skipToNavigation

95-200-KB-Z

Conectores UniCam®  Negro

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 95-200-KB-Z
Tipo de producto Conectores instalables en campo
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Logotipo de Corning
Codificado (seguridad)
Technology No-Epoxy/No-Polish
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Approvals and Listings Passed EIA/TIA 568-B.3 
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  75 °C    (-40 °F  to  167 °F    )
Diseño - Conector
Tipo de conector LC
Color de la carcasa Negro
Color del boot Negro
Material de la férula Cerámico
Especificaciones mecánicas - Conector
Diámetro exterior nominal de la fibra 125 µm
Resistencia a la tracción del cable revestido 44 N
Durabilidad ≤ 0,2 dB de cambio, 500 reacoplamientos, FOTP-21
Cable con resistencia a la tracción de 900 µm Cambio de 2,2 N (0,5 lb) ≤ 0,2 dB, FOTP-6
Especificaciones ópticas - Conector
Pérdida por inserción, máxima 0,5 dB
Reflectancia < -55 dB
Ordering Information
Package Contents 25 keyed connectors, 25 triggers, 25 boots (900 µm)
Packaging Method Organizer Pack
Units per Delivery 1/1