Conectores UniCam®
Tipo de conector
Categoría de la fibra
Color de la carcasa
Color de la bota
Logotipo de Corning
Keyed
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| 95-000-40 | Conector de rendimiento estándar UniCam®, SC, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| 95-000-40-Z | Conector de rendimiento estándar UniCam®, SC, paquete organizador, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| 95-000-41 | UniCam ® Conector de alto rendimiento, Carolina del Sur, 62.5 m multimodo (OM1) | |
| 95-000-41-NL | Connecteurs UniCam® | |
| 95-000-41-Z | Conector de alto rendimiento UniCam®, SC, paquete organizador, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| 95-000-50 | Conector de rendimiento estándar UniCam®, compatible con ST®, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| 95-000-50-Z | Conector de rendimiento estándar UniCam®, ST® compatible, paquete organizador, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| 95-000-51 | Conector de alto rendimiento UniCam®, ST® compatible, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| 95-000-51-NL | Connecteurs UniCam® | |
| 95-000-51-Z | Conector de alto rendimiento UniCam®, compatible con ST®, paquete organizador, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| 95-000-99 | UniCam ® Conector de alto rendimiento, LC, 62,5 micras multimodo (OM1) | |
| 95-000-99-Z | Conector de alto rendimiento UniCam®, LC, paquete organizador, multimodo de 62,5 µm (OM1) | |
| 95-000-KB | Connecteurs UniCam® | |
| 95-000-KB-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-000-KE | Connecteurs UniCam® | |
| 95-000-KE-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-000-KG | Connecteurs UniCam® | |
| 95-000-KG-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-000-KN | Connecteurs UniCam® | |
| 95-000-KN-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-000-KR | Connecteurs UniCam® | |
| 95-000-KR-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-000-KS | Connecteurs UniCam® | |
| 95-000-KS-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-000-KV | Connecteurs UniCam® | |
| 95-000-KV-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-000-KY | Connecteurs UniCam® | |
| 95-000-KY-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-40 | Conector de rendimiento estándar UniCam®, SC, multimodo de 50 µm (OM2) | |
| 95-050-40-Z | Conector de rendimiento estándar UniCam®, SC, paquete organizador, multimodo de 50 µm (OM2) | |
| 95-050-41 | UniCam® Conector de alto rendimiento, SC, 50 m multimodo (OM2) | |
| 95-050-41-NL | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-41-X | Conector de alto rendimiento UniCam®, SC, multimodo de 50 µm (compatible con OM3/OM4) | |
| 95-050-41-X-NL | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-41-X-Z | Conector de alto rendimiento UniCam®, SC, paquete organizador, multimodo de 50 µm (OM3) | |
| 95-050-41-Z | Conector de alto rendimiento UniCam®, SC, paquete organizador, multimodo de 50 µm (OM2) | |
| 95-050-50 | Conector de rendimiento estándar UniCam®, ST® compatible, multimodo de 50 µm (OM2) | |
| 95-050-50-Z | Conector de rendimiento estándar UniCam®, ST® compatible, paquete organizador, multimodo de 50 µm (OM2) | |
| 95-050-51 | Conector de alto rendimiento UniCam®, ST® compatible, multimodo de 50 µm (OM2) | |
| 95-050-51-NL | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-51-X | Conector de alto rendimiento UniCam®, ST® compatible, multimodo de 50 µm (compatible con OM3/OM4) | |
| 95-050-51-X-NL | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-51-X-Z | Conector de alto rendimiento UniCam®, compatible con ST®, paquete organizador, multimodo de 50 µm (compatible con OM3/OM4) | |
| 95-050-51-Z | Conector de alto rendimiento UniCam®, ST® compatible, paquete organizador, multimodo de 50 µm (OM2) | |
| 95-050-90 | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-99 | UniCam® Conector de alto rendimiento, LC, 50 m multimodo (OM2) | |
| 95-050-99-NL | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-99-X | Conector de alto rendimiento UniCam®, LC, multimodo de 50 µm (compatible con OM3/OM4) | |
| 95-050-99-X-NL | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-99-X-Z | Conector de alto rendimiento UniCam®, LC, paquete organizador, multimodo de 50 µm (compatible con OM3/OM4) | |
| 95-050-99-Z | Conector de alto rendimiento UniCam®, LC, paquete organizador, multimodo de 50 µm (OM2) | |
| 95-050-KB | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-KB-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-KE | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-KE-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-KG | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-KG-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-KN | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-KN-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-KR | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-KR-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-KS | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-KS-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-KV | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-KV-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-KY | Connecteurs UniCam® | |
| 95-050-KY-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-05X-KB-Z | UniCam ® Secure Keyed LC Connector, paquete de organizador, 50 multimodo micras (OM3/OM4/OM4 extendió 10G distancia), negro | |
| 95-05X-KE | Connecteurs UniCam® | |
| 95-05X-KE-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-05X-KG | Connecteurs UniCam® | |
| 95-05X-KG-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-05X-KN | Connecteurs UniCam® | |
| 95-05X-KN-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-05X-KR | Connecteurs UniCam® | |
| 95-05X-KR-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-05X-KS | Connecteurs UniCam® | |
| 95-05X-KS-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-05X-KV | Connecteurs UniCam® | |
| 95-05X-KV-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-05X-KY | Connecteurs UniCam® | |
| 95-05X-KY-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-200-41 | Unicam® Conector de alto rendimiento, SC, monomodo (OS2) | |
| 95-200-41-NL | Connecteurs UniCam® | |
| 95-200-41-Z | Conector de alto rendimiento UniCam®, SC, paquete organizador, monomodo (OS2) | |
| 95-200-44 | Conector de alto rendimiento UniCam®, SC APC, monomodo (OS2) | |
| 95-200-51 | Conector de alto rendimiento UniCam®, compatible con ST®, monomodo (OS2) | |
| 95-200-51-Z | Conector de alto rendimiento UniCam®, ST® compatible, paquete organizador, monomodo (OS2) | |
| 95-200-94 | UniCam® conector de alto rendimiento, LC APC, monomodo (OS2) | |
| 95-200-94-Z | Conector de alto rendimiento UniCam®, LC APC, paquete organizador, monomodo (OS2) | |
| 95-200-99 | Conector de alto rendimiento UniCam®, LC, monomodo (OS2) | |
| 95-200-99-NL | Connecteurs UniCam® | |
| 95-200-99-Z | Conector de alto rendimiento UniCam®, LC, paquete organizador, monomodo (OS2) | |
| 95-200-KB | Connecteurs UniCam® | |
| 95-200-KB-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-200-KE | Connecteurs UniCam® | |
| 95-200-KE-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-200-KG | Conector LC con llave de seguridad UniCam®, monomodo (OS2), verde | |
| 95-200-KG-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-200-KN | Connecteurs UniCam® | |
| 95-200-KN-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-200-KR | Connecteurs UniCam® | |
| 95-200-KR-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-200-KS | Connecteurs UniCam® | |
| 95-200-KS-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-200-KV | Connecteurs UniCam® | |
| 95-200-KV-Z | Connecteurs UniCam® | |
| 95-200-KY | Connecteurs UniCam® | |
| 95-200-KY-Z | Connecteurs UniCam® |