Kit de Fan-Out para tubo buffer
Número de fibras
Longitud de la tubería
Entorno
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| FAN-BT25-06 | Kit de fan-out para tubo buffer, interior, 6 F, piernas de 25 pulgadas | |
| FAN-BT25-12 | Kit de fan-out para tubo buffer, interior, 12 F, piernas de 25 pulgadas | |
| FAN-BT36-06 | Kit de fan-out para tubo buffer, interior, 6 F, piernas de 36 pulgadas | |
| FAN-BT36-12 | Kit de fan-out para tubo buffer, interior, 12 F, piernas de 36 pulgadas | |
| FAN-BT47-06 | Kit de fan-out para tubo buffer, interior, 6 F, piernas de 47 pulgadas | |
| FAN-BT47-12 | Kit de fan-out para tubo buffer, interior, 12 F, piernas de 47 pulgadas | |
| FAN-OD25-06 | Kit de fan-out para tubo buffer, exterior, 6 F, piernas de 25 pulgadas | |
| FAN-OD25-12 | Kit de fan-out para tubo buffer, exterior, 12 F, piernas de 25 pulgadas | |
| FAN-OD47-06 | Kit de fan-out para tubo buffer, exterior, 6 F, piernas de 47 pulgadas | |
| FAN-OD47-12 | Kit de fan-out para tubo buffer, exterior, 12 F, piernas de 47 pulgadas |