TKT-UNICAM-PFC
Kits de herramienta de instalación de rendimiento de conector UniCam® High, LC, SC compatible con ST®
General Specifications
| Product Number | TKT-UNICAM-PFC |
| Tipo de producto | Herramientas y kits de herramientas para conectores |
| Categoría del producto | Producto fundamental / Fastship |
| Compatibilidad | LC, SC, ST |
| Tecnología | No se requiere epoxi/pulido |
| Tipo de producto | Herramientas y kits de herramientas para conectores |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Homologaciones y listados | Aprobado en EIA/TIA 568-B.3 |
Dimensiones
| Altura | 48,26 cm |
| Ancho | 35,56 cm |
| Profundidad | 19,69 cm |
| Peso | 3,9 kg |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | UniCam® High-Performance Installation Tool, Flat Fiber Cleaver, VFL Adapters in 1.25 mm and 2.50 mm, Gauge Card, Fiber Preparation Tools, Fiber Cleaning Tools |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Termina las fibras monomodo y multimodo
Varias opciones de instalación
Conveniente maletín de transporte
Minimiza el tiempo de configuración y desconexión