text.skipToContent text.skipToNavigation

004E8Z-32125E2G

MIC® Tight Buffer Indoor Cable  MIC® Tight Buffer Indoor Cable

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
También le puede interesar
Especificaciones generales
Número del producto 004E8Z-32125E2G
Código EAN 4056418100890
Tipo de cable Tight-Buffered
Ambiente Interno
Tipo de producto Dieléctrico
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Clasificación de la llama LSZH™/FRNC
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) J-V(ZN)H
Aplicación uso general,  Horizontal,  Riser vertical 
Geometría del cable Redondo
Normas
Reacción al Fuego Dca, s1a, d1, a1
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Prueba de propagación de llamas Ignífugo según IEC 60332-1-2 (cable único) y IEC 60332-3-24 (haz de cables)
Requisitos de Reacción al Fuego Reacción al fuego según EN 50575 y EN 13501-6
Densidad del humo Baja emisión de humos según IEC 61034
Prueba del contenido de halógenos Cero halógenos según IEC 60754-1
Nivel de corrosión No corrosivo según IEC 60754-2
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación -5 °C  a  50 °C    (23 °F  a  122 °F    )
Rango de temperatura, funcionamiento -20 °C  a  60 °C    (-4 °F  a  140 °F    )
Rango de temperatura, almacenamiento -25 °C  a  70 °C    (-13 °F  a  158 °F    )
Diseño del cable
Marcado del cable Metre - Handset - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - MIC(R) J-V(ZN)H 4 E9 TB3 0.9 LSZH(TM)/FRNC
Número de fibras 4
Número de hilos de rasgado 1
Color de la chaqueta externa Amarillo
Diámetro de protección 900 µm
Material de la chaqueta externa Ignífugo, no corrosivo/baja emisión de humos, sin silicona, material sin halógenos (FRNC/LSZH)
Espesor nominal del revestimiento externo 0,8 mm
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 Hilo de aramida
Color del tight buffer Azul, Naranja, Verde, Marrón
Tipo de tight buffer TB3 (fácil de pelar hasta 10 cm)
Clasificación de la llama LSZH™/FRNC
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento 1000 N/10 cm
Carga calorífica 0,35 MJ/m
Máxima resistencia a la tracción para la instalación 600 N
Radio mínimo de curvatura de instalación 63 mm
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento 42 mm
Diámetro externo nominal 4,2 mm 
Características ópticas
Código de la fibra E
Código de opción de desempeño 25
Categoría de la fibra OS2 
Tipo de fibra Single-mode (OS2) / 250 µm
Nombre de la fibra Monomodo (OS2)
Atenuación máxima 0.38 dB/km / 0.38 dB/km / 0.25 dB/km
Longitud de onda 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformidad de la fibra ITU-T G.652.D
Diámetro del revestimiento 125 µm
Diámetro del recubrimiento 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Dispersion in the range 1285 to 1330 nm ≤ 3.5 [ps/(nm*km)]
Longitud de onda de corte del cable 1260 nm
Diámetro del campo modal en 1310 nm 9,2 µm
Diámetro de campo modal a 1550 nm 10,4 µm
Dimensiones
Peso del Cable 18 kg/km
Max. cable length per reel/drum 2000 m
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Pequeño diámetro y radio de curvatura
Fácil instalación en áreas con limitaciones de espacio
TB3 tight buffered construction
Easy and consistent stripping over 10 cm
Silicon-free outer jacket
The cable jacket and the outer jacket of subunits (not valid for 900 µm tight buffers) are free of harmful components to paint structures
Flame retardant
LSZH/FRNC