004T8Z-32138E2G
MIC® Tight Buffer Indoor Cable MIC® Tight Buffer Indoor Cable
You might also be interested in
General Specifications
Product Number | 004T8Z-32138E2G |
EAN Code | 4056418099453 |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de producto | Dieléctrico |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM2) |
Clasificación de la llama | LSZH™/FRNC |
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | J-V(ZN)H |
Aplicación | uso general, Horizontal, Riser vertical |
Geometría del cable | Redondo |
Standards
Reaction to Fire | Dca, s1a, d1, a1 |
RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Flame propagation test | Flame retardant according to IEC 60332-1-2 (single cable) and IEC 60332-3-24 (bunch of cables) |
Reaction to Fire Requirements | Reaction to fire according to EN 50575 and EN 13501-6 |
Smoke density | Low smoke according to IEC 61034 |
Halogen content test | Zero Halogen according to IEC 60754-1 |
Level of corrosion | Non-corrosive according to IEC 60754-2 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
Diseño del cable
Marcado del cable | Metre - Handset - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - MIC(R) J-V(ZN)H 4 OM2CC TB3 0.9 LSZH(TM)/FRNC |
Número de fibras | 4 |
Número de hilos de rasgado | 1 |
Color de la chaqueta externa | Naranja |
Diámetro de protección | 900 µm |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo, no corrosivo/baja emisión de humos, sin silicona, material sin halógenos (FRNC/LSZH) |
Espesor nominal del revestimiento externo | 0,8 mm |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Hilo de aramida |
Color del tight buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón |
Tipo de tight buffer | TB3 (fácil de pelar hasta 10 cm) |
Clasificación de la llama | LSZH™/FRNC |
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento | 1000 N/10 cm |
Carga calorífica | 0,35 MJ/m |
Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 600 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 63 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 42 mm |
Diámetro externo nominal | 4,2 mm |
Optical Characteristics
Fiber Code | T |
Performance Option Code | 38 |
Fiber Category | OM2 |
Fiber Type | Multimode |
Fiber Name | 50 µm MM (OM2) |
Maximum Attenuation | 3.8 dB/km / 2.0 dB/km |
Wavelengths | 850 nm / 1300 nm |
Fiber Compliance | IEC 60793-2-10 |
Fiber Core Diameter | 50 µm |
Cladding diameter | 125 µm |
Coating diameter | 242 µm |
Serial 1 Gigabit Ethernet | 750 m / 600 m |
Serial 10 Gigabit Ethernet | 150 m / - |
Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) | 950 MHz*km / - |
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth | 700 MHz*km / 500 MHz*km |
Dimensiones
Peso del Cable | 18 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 2000 m |
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
Small diameter and bend radius
Easy installation in space-constrained areas
TB3 tight buffered construction
Easy and consistent stripping over 10 cm
Silicon-free outer jacket
The cable jacket and the outer jacket of subunits (not valid for 900 µm tight buffers) are free of harmful components to paint structures
Flame retardant
LSZH/FRNC