006T8Z-32198E2G
MIC® Tight Buffer Indoor Cable MIC® Tight Buffer Indoor Cable
You might also be interested in
General Specifications
Product Number | 006T8Z-32198E2G |
Tipo de cable | Tight-Buffered |
Ambiente | Interno |
Tipo de producto | Dieléctrico |
Categoría de la fibra | 50 µm MM (OM4) |
Clasificación de la llama | LSZH™/FRNC |
Codificación según EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | J-V(ZN)H |
Aplicación | uso general, Horizontal, Riser vertical |
Geometría del cable | Redondo |
Normas
Reacción al Fuego | Dca, s1a, d1, a1 |
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Prueba de propagación de llamas | Ignífugo según IEC 60332-1-2 (cable único) y IEC 60332-3-24 (haz de cables) |
Requisitos de Reacción al Fuego | Reacción al fuego según EN 50575 y EN 13501-6 |
Densidad del humo | Baja emisión de humos según IEC 61034 |
Prueba del contenido de halógenos | Cero halógenos según IEC 60754-1 |
Nivel de corrosión | No corrosivo según IEC 60754-2 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, instalación | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
Rango de temperatura, funcionamiento | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F ) |
Rango de temperatura, almacenamiento | -25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F ) |
Diseño del cable
Marcado del cable | Meter - Handset - Sine - CORNING - Fiber Optic Cable - Year - MIC(R) J-V(ZN)H 6 OM4CC TB3 0.9 LSZH(TM)/FRNC |
Elemento central | Hilo |
Número de fibras | 6 |
Número de hilos de rasgado | 1 |
Color de la chaqueta externa | Verde agua |
Diámetro de protección | 900 µm |
Material de la chaqueta externa | Ignífugo, no corrosivo/baja emisión de humos, sin silicona, material sin halógenos (FRNC/LSZH) |
Espesor nominal del revestimiento externo | 0,8 mm |
Elementos y/o armadura de resistencia a la tracción - Capa 1 | Hilo de aramida |
Color del tight buffer | Azul, Naranja, Verde, Marrón, Pizarra, Blanco |
Tipo de tight buffer | TB3 (fácil de pelar hasta 10 cm) |
Clasificación de la llama | LSZH™/FRNC |
Especificaciones mecánicas
Resistencia al aplastamiento | 1000 N/10 cm |
Carga calorífica | 0,48 MJ/m |
Máxima resistencia a la tracción para la instalación | 600 N |
Radio mínimo de curvatura de instalación | 77 mm |
Radio mínimo de curvatura de funcionamiento | 51 mm |
Diámetro externo nominal | 5,1 mm |
Dimensiones
Peso del Cable | 25 kg/km |
Max. cable length per reel/drum | 4000 m |
Estructura totalmente dieléctrica
No requiere conexión a tierra ni conexión
Pequeño diámetro y radio de curvatura
Fácil instalación en áreas con limitaciones de espacio
TB3 tight buffered construction
Easy and consistent stripping over 10 cm
Silicon-free outer jacket
The cable jacket and the outer jacket of subunits (not valid for 900 µm tight buffers) are free of harmful components to paint structures
Flame retardant
LSZH/FRNC