text.skipToContent text.skipToNavigation

1506102-01

Polishing Film  Polishing Film

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 1506102-01
Tipo de producto Accesorios
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Especificaciones de la lija de pulido
Mineral Carburo de silicio
Tamaño mineral 9 µm
Tamaño del pulidor 5
Tipo de película Película plana
Color de la película de pulido Azul
Informaciones del pedido
Embalaje Paquete a granel
Contenido del embalaje 50 sheets; blue
Método de embalaje Caja de cartón
Unidades por entrega 50/1
Broad range of film types
Variety of applications
Large particle films
Epoxy removal
Fine particle films
Mirror-like finishes