1506109-01
Polishing Film 5 in, White Fused Alumina, bulk pack, 2 µm, green
通用规范
| 产品编码 | 1506109-01 |
| Tipo de producto | Accesorios |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Especificaciones de la lija de pulido
| Mineral | Óxido de aluminio |
| Tamaño mineral | 2 µm |
| Tamaño del pulidor | 5 |
| Tipo de película | Película plana |
| Color de la película de pulido | Verde |
Informaciones del pedido
| Método de embalaje | Caja de cartón |
| Contenido del embalaje | 50 sheets; green |
| Unidades por entrega | 50/1 |
Broad range of film types
Variety of applications
Large particle films
Epoxy removal
Fine particle films
Mirror-like finishes