text.skipToContent text.skipToNavigation

1506197-01

Polishing Film  Polishing Film

Normalmente se envía en 21 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 1506197-01
Tipo de producto Accesorios
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Especificaciones de la lija de pulido
Mineral Carburo de silicio
Tamaño mineral 16 µm
Tamaño del pulidor 6x6
Tipo de película Película plana
Color de la película de pulido Lavanda
Informaciones del pedido
Embalaje Paquete a granel
Contenido del embalaje 50 sheets; lavender
Método de embalaje Caja de cartón
Unidades por entrega 50/1
Broad range of film types
Variety of applications
Large particle films
Epoxy removal
Fine particle films
Mirror-like finishes