CAB-TT-TOOL
Cabinet Accessories 12x adaptadores LC Duplex UPC y 24x pigtails LC UPC individuales (OS2) CS
Especificações gerais
Número do produto | CAB-TT-TOOL |
Tipo de producto | Centrix |
Tipo de accesorio | Centrix |
Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Tipo de cable | 250 µm |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Diseño
Número de puertos | 24 |
Diseño - Adaptador
Color de la carcasa | Azul |
Tipo de adaptador | LC dúplex |
Especificaciones del conector
Pulido | UPC |
Dimensiones
Peso | 0,5 kg |
Informaciones del pedido
Peso del envío | 0,1 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |