text.skipToContent text.skipToNavigation

RBC-02P

Support PCH pour panneau CCHE  pour deux panneaux CCHE

Typische Lieferzeit: 14 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer RBC-02P
EAN-Code 4056418200187
Type de montage Montage en baie 0-U 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type d'adaptateur, niveau maître MTP®/MPO
Nombre de cassettes par boîtier 2
Couleur Noir
Type de panneau ou de module CCH
Capacité en fibre 48
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Noir
Dimensions
Hauteur 165 cm
Largeur 7,3 mm
Poids 0,5 kg
Informations pour commander
Contenu du colis RBC Bracket and two mounting screws, #10-32 X .50-in
Poids à l'expédition 1,2 kg
Unités par livraison 1/1