Cassette de empalme MAX
Splice Protection Type
Capacidad del empalme
Aplicación
Contenido del embalaje
Número máximo de fibras por bandeja
Productos
| Número del producto | Nombre del producto | |
|---|---|---|
| S46998-A002-R497 | Cassette de empalme MAX | |
| S46998-A2-R230 | Cassette de empalme MAX | |
| S46998-A2-R231 | Cassette de empalme MAX | |
| S46998-A2-R232 | Cassette de empalme MAX | |
| S46998-A2-R233 | Cassette de empalme MAX | |
| S46998-A2-R234 | Cassette de empalme MAX | |
| S46998-A2-R94 | Cassette de empalme MAX | |
| S46998-A2-R95 | Cassette de empalme MAX | |
| S46998-A2-R96 | Cassette de empalme MAX | |
| S46998-A2-R97 | Bandeja de elemento individual para sensor de agua |