CCH-CS-PST
CCH Cassette Aplicaciones de empalme de paso, 24F
Especificaciones generales
Número del producto | CCH-CS-PST |
Tipo de producto | Hardware montable en rack |
Tecnología | Empalme de fusión |
Aplicación | Centro de datos, Redes empresariales |
Tipo de montaje del cable | Rack de 19 pulg., Rack de 23 pulg., Montable en la pared |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Homologaciones y listados | Cumple con ANSI/TIA/EIA-568A y 606 |
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F ) |
Diseño
Tipo de carcasa | Hardware montable en rack |
Tipo de panel o módulo | CCH |
Informaciones del pedido
Peso del envío | 0,5 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Pass-through cassette holds 24 single-fiber splices or 6 mass fusion splices
Splice to full housing capacity and manage all splices inside the housing
Includes everything needed to convert a CCH housing for modular routing and/or splicing
Easy ordering and field installation
Administra la holgura del cable para un panel CCH en un espacio modular
Enrutamiento inicial rápido, fácil y confiable, y acceso rápido y simple para movimientos, adiciones y cambios (MAC)