text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-04E7-GEZB-003M

Módulo de División de Puertos EDGE8®  8F, LC Duplex para cable Interconnect de 3 m LSZH/FRNC con MTP® (con pines), Monomodo (OS2), Tipo B

Contact Distributor for Lead Time
You might also be interested in
General Specifications
Product Number ECM8-04E7-GEZB-003M
Tipo de producto Paneles y módulos
Categoría de la fibra SM con curvatura mejorada (OS2)
Tipo de cable Interconectar
Tipo de montaje del cable Montaje en rack 
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Tipo de adaptador frontal LC con dispositivos de cierre
Tipo de carcasa Paneles y módulos
Color Gris
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Número de adaptadores 4
Diseño del cable
Polaridad Universal, TIA-568 Tipo-B
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción del módulo, máximo 0,6 dB
Longitud de onda 1310 nm / 1550 nm
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Dimensiones
Peso 11 kg
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Port Breakout Modules packaged in individual plastic bags
Unidades por entrega 1/1

Adaptateurs-LC, volets compatibles VFL

Permet de créer un utilisateur d'une seule main et de réduire le temps nécessaire au test et au dépannage d'une liaison

Insertion dans les boîtiers par l'avant et l'arrière
Réduit le temps de préparation et d'installation des modules

Haute densité

Le module permet d'utiliser 576 fibres dans un Boîtiers 4U et 144 fibres dans un Boîtiers 1U

Faible perte d'insertion (faible perte)

L'amélioration des performances permet d'augmenter le nombre de paires raccordées et/ou d'allonger les distances de liaison

Technologie Corning® CleanAdvantage™ et protections optimisées
Élimine le besoin de test visuel et de nettoyage avant l'installation