text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM8-05E6-QEZB-003M-VI

Módulo de División de Puertos EDGE8®  8F, LC Duplex para cable Interconnect de 3 m LSZH/FRNC con MTP® (sin pines), Multimodo 50 µm (OM4), Tipo B

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ECM8-05E6-QEZB-003M-VI
Tipo de producto Paneles y módulos
Tipo de cable Interconectar
Aplicación Centro de datos 
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de fibras 8
Color del adaptador frontal Violeta
Tipo de adaptador frontal LC con dispositivos de cierre
Tipo de carcasa EDGE™
Tipo de panel o módulo EDGE8®
Número de adaptadores 4
Diseño del cable
Polaridad TIA-568 Tipo B
Especificaciones ópticas - Hardware
Perdida por inserción del módulo, máximo 0,35 dB
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector MTP® (sin pines)
Color de la carcasa Violeta
Pulido PC
Material de la férula Compuesto
Pérdida por inserción, máxima ≤ 0,25 dB
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector LC Uniboot
Material de la férula Cerámico
Pérdida por inserción, máxima ≤ 0.10 dB
Dimensiones
Ancho 122 mm
Profundidad 124 mm
Informaciones del pedido
Método de embalaje Paquetes blíster individuales
Unidades por entrega 1/1
Adaptadores LC con cubiertas retráctiles compatibles con VFL
Permite la operación con una mano y disminuye el tiempo necesario para probar y solucionar problemas de un enlace
Capacidad de carga trasera
Disminuye el tiempo de preparación e instalación de módulos en las carcasas de fibra.
Alta densidad
El módulo habilita 576 fibras en una carcasa de 4U y 144 fibras en una de 1U
Rendimiento de baja pérdida por inserción
Las especificaciones de rendimiento mejoradas permiten más pares acoplados y / o distancias de enlace más largas
Tecnología Corning® CleanAdvantage ™ y tapa antipolvo optimizada
Elimina la necesidad de examinar y de limpieza antes de la conexión inicial en el campo