Painéis de Adaptadores MTP®
Os painéis adaptadores MTP® EDGE™ oferecem uma interface simples para acoplar conectores MTP. Isso ocorre ao conectar trunks MTP a troncos extensores MTP, troncos MTP a harnesses de trunks e, em redes multimodo de 40G, quando os trunks MTP são conectados a jumpers 40G.
Categoría de la fibra
Número de fibras
Número de adaptadores por panel
Color del cuerpo del adaptador
Das könnte Sie auch interessieren
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| EDGE-CP48-E3 | Paneles de Adaptadores MTP®, 48 F, Multimodo 50 µm (OM3/OM4) | |
| EDGE-CP24-90 | Paneles de Adaptadores MTP®, 24 F, Monomodo (OS2) | |
| EDGE-CP48-90 | Paneles de Adaptadores MTP®, 48 F, Monomodo (OS2) | |
| EDGE-CP24-Q6 | Paneles de Adaptadores MTP®, 24 F, Multimodo 50 µm (OM4), violeta | |
| EDGE-CP48-Q6 | Paneles de Adaptadores MTP®, 48 F, Multimodo 50 µm (OM4), violeta | |
| EDGE-CP24-E3 | Painéis de Adaptadores MTP®, 24 F, Multimodo 50 µm (OM3/OM4) |