SPH-01P
Gabinete para panel único Se puede montar en la pared, contiene un panel de conectores CCH, negro
Especificaciones generales
| Número del producto | SPH-01P |
| Tipo de producto | Carcasas |
| Tipo de montaje del cable | Montable en la pared |
| Aplicación | Redes empresariales |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Tipo de carcasa | SPH |
| Número de paneles por carcasa | 1 |
| Tipo de panel o módulo | CCH |
| Opciones de bandejas de empalme | Includes a 12 slot 0.4-in splice holder, up to 24 single-fiber heat-shrink splices double stacked or 6 heat-shrink ribbon splices |
| Capacidad de la fibra | 24 |
Diseño - Adaptador
| Color de la carcasa | Negro |
Especificaciones del conector
| Color de la carcasa | Negro |
Dimensiones
| Altura | 16,53 cm |
| Ancho | 14,38 cm |
| Profundidad | 4,6 cm |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Housing; installation guide; 6 tie wraps, 1/8 x 4, black; 4 screws, #6-32 x .25 inch; 4 screws, #8-18 x 0.625 inch; and 1 small alcohol wipe for label surface cleaning |
| Shipping Height | 19,7 cm |
| Shipping Width | 17,1 cm |
| Shipping Depth | 5,4 cm |
| Unidades por entrega | 1/1 |
Carcasa pequeña para montaje en pared para uso preterminado o terminado en campo
Se requiere un espacio de montaje mínimo
Metal housing with smooth, black powder coat finish
Durability with better label adhesion
Apilable
Aumenta la capacidad sin más espacio en la pared
Bandeja de empalme incorporada
Gestión de cables y fibras; protección
Montaje en carril DIN /Hat
Opciones de montaje versátiles
Soluciones LANscape®
Reducción de la complejidad y disponibilidad del panel adaptador