EDGE-CZB
EDGE™ Zone Box anodized silver, for up to 24 EDGE LC modules or MTP® adapters
Especificaciones generales
Número del producto | EDGE-CZB |
Código EAN | 4042673835301 |
Tipo de acceso | Acceso delantero fijo |
Normas
RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
Material de la carcasa | Metal |
Número de módulos | 24 |
Tipo de entrada del cable | Entrada del cepillo delantero |
Número de paneles/casetes por carcasa | 24 |
Tipo de panel o casete | EDGE™ |
Tipo de panel o módulo | EDGE™ |
Capacidad de la fibra | 288 |
Diseño - Adaptador
Material de la carcasa | Metal |
Dimensiones
Altura | 500 mm |
Ancho | 290 mm |
Profundidad | 225 mm |
Peso | 12 kg |
Informaciones del pedido
Peso del envío | 13,7 kg |
Unidades por entrega | 1/1 |
Shipping Height | 520 mm |
Shipping Width | 330 mm |
Shipping Depth | 300 mm |
DGE™ Compact Zone Box holds up to 24 LC modules (144 ports ="" 288 fibres) or 24 MTP adapter panels (96 MTPs (12f) ="" 1152 fibres
Lifting module block for easy port access
Brush cable entries for easy cable installation and dust protection
Keylock for access control