text.skipToContent text.skipToNavigation

CX172P24-6C-2RH000

Centrix® Empalme Vivienda  1U, 3 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 72 F

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number CX172P24-6C-2RH000
Tipo de producto Carcasas
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño
Tipo de pigtail 900 µm
Número de puertos 72
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector SC
Pulido APC
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector SC
Pulido APC
Dimensiones
Altura 445 mm
Ancho 340 mm
Profundidad 290 mm
Peso 3,5 kg
Informaciones del pedido
Altura de la unidad 1 U
Shipping Weight 4 kg
Shipping Height 55 cm
Shipping Width 350 cm
Shipping Depth 530 cm
Units per Delivery 1/1