CX172P24-B3-2RH000
Centrix® Empalme Vivienda 1U, 3 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 72 F
General Specifications
| Product Number | CX172P24-B3-2RH000 |
| Tipo de producto | Carcasas |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Diseño
| Tipo de pigtail | 900 µm |
Especificaciones - Conector A
| Tipo de conector | LC |
| Pulido | APC |
Dimensiones
| Altura | 445 cm |
| Ancho | 52,1 cm |
| Profundidad | 305 cm |
| Peso | 10,4 kg |
Informaciones del pedido
| Altura de la unidad | 1 U |
| Peso del envío | 11,8 kg |
| Shipping Height | 282 cm |
| Shipping Width | 55,9 cm |
| Shipping Depth | 422 cm |
| Unidades por entrega | 1/1 |