CX2E4P24-3C-2RH000
Centrix® Empalme Vivienda 2U, 6 casetes con 24 adaptadores SC UPC y pigtails SM cada uno, pigtails SM estándar de 250 µm, total de 144 F
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Condiciones ambientales
| Rango de temperatura, funcionamiento | -40 °C para 70 °C (-40 °F para 158 °F ) |
Diseño
| Tipo de pigtail | 900 µm |
Especificaciones - Conector B
| Tipo de conector | SC |
| Pulido | UPC |
Dimensiones
| Altura | 889 cm |
| Ancho | 52,1 cm |
| Profundidad | 305 cm |
| Peso | 10,4 kg |
Informaciones del pedido
| Peso del envío | 11,8 kg |
| Altura de la unidad | 2 U |
| Unidades por entrega | 1/1 |
| Shipping Height | 282 cm |
| Shipping Width | 55,9 cm |
| Shipping Depth | 422 cm |