text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4U8P24-3C-2RJ000

Centrix® Empalme Vivienda  12 casetes, cada uno con 24 adaptadores SC UPC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta

Contact Distributor for Lead Time

Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  to  70 °C    (-40 °F  to  158 °F    )
Diseño
Número de puertos - corte 288
Tipo de pigtail Ribbon
Número de puertos 288
Especificaciones - Conector B
Tipo de conector SC
Pulido UPC
Dimensiones
Altura 178 cm
Ancho 52,1 cm
Profundidad 305 cm
Peso 10,4 kg
Informaciones del pedido
Peso del envío 11,8 kg
Altura de la unidad 4 U
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 282 cm
Shipping Width 55,9 cm
Shipping Depth 422 cm