text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4U8P24-B3-2RJ000

Centrix® Empalme Vivienda  12 casetes, cada uno con 24 adaptadores LC APC con pigtails SM, pigtails SM estándar de cinta

Envia normalmente em 28 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Número de puertos - corte 288
Tipo de pigtail Ribbon
Número de puertos 288
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector LC
Pulido UPC
Dimensiones
Altura 178 cm
Ancho 52,1 mm
Profundidad 305 cm
Peso 10,4 kg
Informaciones del pedido
Altura de la unidad 4 U
Unidades por entrega 1/1
Shipping Height 282 cm
Shipping Width 55,9 cm
Shipping Depth 422 cm