text.skipToContent text.skipToNavigation

CX4WWP36-A9-2RH000

Centrix® Empalme Vivienda  Centrix® Empalme Vivienda

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto CX4WWP36-A9-2RH000
Tipo de producto Carcasas
Categoría de la fibra Monomodo (OS2)
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Condiciones ambientales
Rango de temperatura, funcionamiento -40 °C  a  70 °C    (-40 °F  a  158 °F    )
Diseño
Número de puertos - corte 432
Tipo de pigtail 900 µm
Número de puertos 432
Especificaciones - Conector A
Tipo de conector LC
Pulido UPC
Dimensiones
Altura 178 mm
Ancho 340 mm
Profundidad 290 mm
Peso 10,5 kg
Informaciones del pedido
Altura de la unidad 4 U
Peso del envío 11,2 kg
Shipping Height 520 cm
Shipping Width 265 cm
Shipping Depth 500 cm
Unidades por entrega 1/1

Loaded housing with 432 LC/UPC Ports ready for splicing

Faster system setup and reduced packaging material

300 mm de profundidad para instalación en armarios de telecomunicaciones
Fácil acceso a los puertos e identificação
Easy port access and identification
La guía de cables de conexión integrada admite la gestión de pacheos
Etiquetado frontal y superior para una fácil identificación

Fiber identification with VFL (visual fault location) in the adapter

Cubiertas prisioneras en ambos lados del casete
Entrada para varios tubos desde la parte trasera o ambos lados del casete
Almacenamiento de fibras desnudas y ganancia de tubos de hasta 2 m por diseño