CX4WWP36-B3-2RH000
Centrix® Empalme Vivienda Centrix® Empalme Vivienda
General Specifications
| Product Number | CX4WWP36-B3-2RH000 |
| Tipo de producto | Carcasas |
| Categoría de la fibra | Monomodo (OS2) |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número de puertos | 432 |
Dimensiones
| Ancho | 305 cm |
| Profundidad | 521 cm |
| Peso | 10,5 kg |
Informaciones del pedido
| Contenido del embalaje | Centrix™ |
| Peso del envío | 11,2 kg |
| Unidades por entrega | 1/1 |
| Shipping Height | 520 cm |
| Shipping Width | 265 cm |
| Shipping Depth | 500 cm |
Loaded housing with 432 LC/APC Ports ready for splicing
Faster system setup and reduced packaging material
300 mm de profundidad para instalación en armarios de telecomunicaciones
Fácil acceso a los puertos e identificação
Easy port access and identification
La guía de cables de conexión integrada admite la gestión de pacheos
Etiquetado frontal y superior para una fácil identificación
Fiber identification with VFL (visual fault location) in the adapter
Cubiertas prisioneras en ambos lados del casete
Entrada para varios tubos desde la parte trasera o ambos lados del casete
Almacenamiento de fibras desnudas y ganancia de tubos de hasta 2 m por diseño