text.skipToContent text.skipToNavigation

Gabinetes Precargados EDGE™

Revolucione su infraestructura de red con nuestra innovadora solución de gabinetes precargados. Olvídese de la tediosa carga manual de módulos y disfrute de la eficiencia con nuestros gabinetes precargados Edge y Edge8. Disfrute de una integración fluida y una implementación rápida, optimizando sus operaciones y garantizando un rendimiento óptimo. Además, con una impresionante reducción del 55 % en el peso del embalaje, no solo disfrutará de una mayor eficiencia, sino que también contribuirá a un futuro más ecológico y sostenible. Aumente las capacidades de su red con la innovadora solución de Corning y haga realidad el futuro de la conectividad hoy mismo.

Número de módulos
Paneles por gabinete
Categoría de la fibra

Products

Product Number Product Name
EG01-UM0593Q-04 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-01U con 4 Módulos Multimodo
EG01-UM0593Q-08 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-01U con 8 Módulos Multimodo
EG02-UM0593Q-12 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-02U con 12 Módulos Multimodo
EG02-UM0593Q-24 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-02U con 24 Módulos Multimodo
EG04-UM0593Q-24 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-04U con 24 Módulos Multimodo
EG04-UM0593Q-48 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-04U con 48 Módulos Multimodo
EG1S-UM0593Q-06 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-01U-SP con 6 Módulos Multimodo
EG1S-UM0593Q-12 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-01U-SP con 12 Módulos Multimodo
EG02-UM0489G-12 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-02U con 12 Módulos Monomodo
EG02-UM0489G-24 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-02U con 24 Módulos Monomodo
EG04-UM0489G-48 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-04U con 48 Módulos Monomodo
EG01-UM0489G-04 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-01U con 4 Módulos Monomodo
EG04-UM0489G-24 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-04U con 24 Módulos Monomodo
EG1S-UM0489G-06 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-01U-SP con 6 Módulos Monomodo
EG01-UM0489G-08 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-01U con 8 Módulos Monomodo
EG1S-UM0489G-12 Gabinetes Precargados EDGE™, EDGE-01U-SP con 12 Módulos Monomodo