text.skipToContent text.skipToNavigation

80611008840

2178 Caja de empalme S/LS/LL/SL  2178-LS/FR

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Especificaciones generales
Número del producto 80611008840
Aplicación Redes de operadores 
Ambiente Interno
Tipo de cable Derivación, expreso
Tipo de producto Caja de empalme
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Cumplimiento Not Available
Diseño
Tipo de caja de empalme Mitad atornillada
Tipo de sellado Impermeable
Dimensiones
Altura 215,9 mm
Ancho 233,7 mm
Profundidad 556,3 mm
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1