80611051642
2178 Caja de empalme S/LS/LL/SL LL Series
También le puede interesar
Especificaciones generales
| Número del producto | 80611051642 |
| Aplicación | Redes de operadores |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de cable | Derivación, express, dieléctrico |
| Tipo de producto | Caja de empalme |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Cumplimiento | Not Available |
Diseño
| Tipo de caja de empalme | Mitad atornillada |
| Tipo de sellado | Impermeable |
Optical Specifications
| Channels | 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 |
| Channel Spacing | 100 GHz |
| Channel Insertion Loss | 3 dB |
Dimensiones
| Altura | 287 mm |
| Ancho | 215,9 mm |
| Profundidad | 556,3 mm |