80611486491
2178 Caja de empalme S/LS/LL/SL 2178-LL
También le puede interesar
Especificaciones generales
| Número del producto | 80611486491 |
| Aplicación | Redes de operadores |
| Ambiente | Externo |
| Tipo de cable | Derivación, expreso |
| Tipo de producto | Caja de empalme |
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
| Compliance | Not Available |
Diseño
| Tipo de caja de empalme | Mitad atornillada |
| Tipo de sellado | Impermeable |
Dimensiones
| Altura | 287 mm |
| Ancho | 215,9 mm |
| Profundidad | 556,3 mm |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 1/1 |