text.skipToContent text.skipToNavigation

80611486541

2178 Caja de empalme S/LS/LL/SL  2178 Caja de empalme S/LS/LL/SL

Typically ships in 28 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

You might also be interested in
General Specifications
Product Number 80611486541
Aplicación Redes de operadores 
Ambiente Externo
Tipo de cable Derivación, expreso
Tipo de producto Caja de empalme
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Cumplimiento Not Available
Dimensiones
Altura 215,9 mm
Ancho 241,3 mm
Profundidad 556,3 mm