text.skipToContent text.skipToNavigation

80611486723

2178 Caja de empalme XL/XLB/XSB  2178-XSB-B-02-01G-30N-0N

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 80611486723
Aplicación Redes de acceso 
Ambiente Externo
Tipo de cable Derivación, expreso
Tipo de producto Caja de empalme
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Compliance Not Available
Diseño
Tipo de caja de empalme Mitad atornillada
Número de bandejas de empalme 2
Tipo de sellado Impermeable
Dimensiones
Altura 117 mm
Ancho 256,5 mm
Profundidad 370 mm
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje 1-Tray 2532 Single Fusion, 3-Cable kits, 3 Ground studs