text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A130

Cierre de la UCNCP  Cierre de la UCNCP

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Almacenamiento del buffer Instalado
Forma del cierre de empalme Domo
Sistema de conexión a tierra Pulgada
Diámetro del cable principal 12 mm to 20 mm
Número máximo de bandejas 4 aletas MFT
Capacidad máxima de la fibra de empalme 96 empalmes
Número máximo de bandejas 4
Número de puertos para cable distribución/drop 2 (1 entrada y 1 salida) 3 cortes
Número de puertos - corte 3
Tipo de sellado Mecánico
Tamaño por capacidad de empalme de fibra 96
Tipo de bandeja de empalme Aleta MFT
Cables soportados Minicable
Sistema Aleta MFT
Bandejas preinstaladas Bajo demanda
Ambiente de trabajo Manhole/subterráneo
Dimensiones
Altura 505 mm
Ancho 195 mm
Peso 2,93 kg
Informaciones del pedido
Contenido del embalaje Strain relief; grounding; sealing material[strain-relief-grounding-sealing-material]
Unidades por entrega 1/1
Shipping Width 480 mm
Shipping Depth 225 mm