text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A131

Cierre de la UCNCP  Cierre de la UCNCP

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Soporte del divisor
Almacenamiento del buffer Instalado
Carcasa a prueba de balas No
Fijación del miembro central para el cable principal
Forma del cierre de empalme Domo
Bandejas coloridas No
Número de empalmes de crimpaje por bandeja 24
Soporte protector de empalme de crimpaje
Logotipo del cliente en la carcasa Bajo demanda
Número de puertas del cable de distribución 3
Gama de cables de distribución 8 mm  a  16 mm   
Sistema de conexión a tierra Pulgada
Número de empalmes termorretráctiles por bandeja 24
Soporte protector del empalme termorretráctil
Número de puerta circular del cable principal 0
Cantidad de puertos oval para cabo principal 1
Número máximo de bandejas MFT 4
Capacidad máxima de la fibra de empalme 96 empalmes
Número máximo de bandejas 4
Número de puertos para cable distribución/drop 2 (1 entrada y 1 salida) 3 cortes
Tipo de sellado Termorretráctil
Tamaño por capacidad de empalme de fibra 96
Tipo de bandeja de empalme MFT
Número de empalme SplicePak por bandeja 12
Soporte del protector de empalme SplicePak
Módulo divisor 1x32
Cables soportados Cable drop Figura-8
Sistema MFT
Bandejas preinstaladas Bajo demanda
Bandeja del sensor de agua No
Ambiente de trabajo Manhole/subterráneo
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 1/1
Shipping Width 550 mm
Shipping Depth 170 mm