S46998-A2-A133
Cierre de la UCNCP Cierre de la UCNCP
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Soporte del divisor | Sí |
| Almacenamiento del buffer | Instalado |
| Carcasa a prueba de balas | No |
| Central member fixing for main cable | Yes |
| Closure Shape | Dome |
| Colored trays | No |
| Crimp splice count per tray | 24 |
| Crimp splice protector support | Yes |
| Logotipo del cliente en la carcasa | Bajo demanda |
| Número de puertas del cable de distribución | 7 |
| Gama de cables de distribución | 8 mm a 32 mm |
| Sistema de conexión a tierra | Pulgada |
| Número de empalmes termorretráctiles por bandeja | 24 |
| Soporte protector del empalme termorretráctil | Sí |
| Main cable circular port count | 0 |
| Main cable oval port count | 1 |
| Max number of trays | 8 MFT |
| Maximum splice fiber capacity | 192 splices |
| Maximum tray count | 8 |
| Number of Distribution/Drop Cables ports | 2 (1 in and 1 out) 7 cut |
| Sealing Type | Heat Shrink |
| Size by Fiber Splice Capacity | 192 |
| Splice Tray Type | MFT |
| SplicePak splice count per tray | 12 |
| SplicePak splice protector support | Yes |
| Módulo divisor | 1x32 |
| Cables soportados | Minicable |
| Sistema | MFT |
| Bandejas preinstaladas | Bajo demanda |
| Bandeja del sensor de agua | No |
| Ambiente de trabajo | Manhole/subterráneo |
Informaciones del pedido
| Shipping Width | 580 mm |
| Shipping Depth | 230 mm |
| Unidades por entrega | 1/1 |