text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A160

Cierre de la UCNCP  Cierre de la UCNCP

Normalmente se envía en 28 Tag(e) El tiempo de entrega real se confirmará una vez recibido el pedido.
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Diseño
Soporte del divisor
Carcasa a prueba de balas No
Fijación del miembro central para el cable principal
Forma del cierre de empalme Domo
Bandejas coloridas Bajo demanda
Número de empalmes de crimpaje por bandeja 12
Soporte protector de empalme de crimpaje
Logotipo del cliente en la carcasa Bajo demanda
Número de puertas del cable de distribución 6
Gama de cables de distribución 12 mm  a  25 mm   
Sistema de almacenamiento de buffer extra Bajo demanda
Sistema de conexión a tierra Pulgada
Número de empalme termorretráctil por bandeja SC 6
Número de empalmes termorretráctiles por bandeja SE 12
Soporte protector del empalme termorretráctil
Main cable circular port count 2
Main cable oval port count 0
Max number of trays 48 SC / 24 SE
Maximum splice fiber capacity 288 heat-shrink / 576 crimp
Maximum Tray Count (SC) 48
Maximum Tray Count (SE) 24
Number of Distribution/Drop Cables ports 2 (1 in and 1 out) 6 cut
Number of Splice Trays 24
Sealing Type Mechanical
Size by Fiber Splice Capacity 288
Splice Tray Type SC/SE
SplicePak splice count per tray 0
SplicePak splice protector support No
Splitter Module From 1x2 up to 1x32
Supported cables Standard cable
System MAX
Trays pre-installed On demand
Water sensor tray On demand
Working environment Manhole / Underground
Ordering Information
Shipping Width 635 mm
Shipping Depth 245 mm
Units per Delivery 1/1