text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A163

Cierre de la UCNCP  Cierre de la UCNCP

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Diseño
Soporte del divisor
Carcasa a prueba de balas No
Fijación del miembro central para el cable principal
Forma del cierre de empalme Domo
Bandejas coloridas Bajo demanda
Número de empalmes de crimpaje por bandeja 12
Soporte protector de empalme de crimpaje
Logotipo del cliente en la carcasa Bajo demanda
Número de puertas del cable de distribución 6
Gama de cables de distribución 12 mm  bis  25 mm   
Sistema de almacenamiento de buffer extra Instalado
Sistema de conexión a tierra Pulgada
Número de empalme termorretráctil por bandeja SC 6
Número de empalmes termorretráctiles por bandeja SE 12
Soporte protector del empalme termorretráctil
Anzahl kreisförmiger Kabeleingänge – Hauptkabel 2
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 0
Max. Kassettenanzahl 24 SC / 12 SE
Maximale Spleißkapazität 144 Schrumpfspleißschutz / 288 Krimpspleißschutz
Maximale Kassettenanzahl (SC) 24
Maximale Kassettenanzahl (SE) 12
Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports 2 (1 innen und 1 außen), 6 geschnitten
Spleißkassettenanzahl 12
Dichtungsart Mechanisch
Größe nach Faser-Spleißkapazität 144
Spleißkassettentyp SC/SE
Anzahl an SplicePak-Spleißschutze pro Kassette 0
Unterstützung für SplicePak-Spleißschutz Nein
Splittermodul Von 1x2 bis zu 1x32
Unterstützte Kabeltypen Standard cable, Minicable, Microcable
System MAX
vorinstallierte Kassetten Auf Anfrage
Wassersensor-Kassette Auf Anfrage
Arbeitsumfeld Schacht / unterirdisch
Bestellinformationen
Verpackungsbreite 635 mm
Verpackungstiefe 245 mm
Stück pro Liefereinheit 1/1