S46998-A2-A164
UCNCP-Haubenmuffen 9-24 Haubenmuffe, mit mechanischem Dichtungskörper und Überlängenspeicher
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
Design
| Splitterunterstützung | Ja |
| Schußsicheres Gehäuse | Nein |
| 主缆中心单元固定 | 是 |
| 接头盒形状 | 钟罩式 |
| 带颜色的盘 | 按需 |
| 压接熔接数/盘 | 12 |
| 压接熔接保护器支持 | 是 |
| 配线箱上客户标识 | 按需 |
| 分配光缆端口数 | 6 |
| Distribution cable range | 12 mm - 25 mm |
| 额外缓冲存储系统 | 安装 |
| 接地系统 | 英寸 |
| 热缩熔接数/SC盘 | 6 |
| 热缩熔接数/SE盘 | 12 |
| 热缩熔接保护支持 | 是 |
| 主缆扇形端口数 | 2 |
| 主缆椭圆端口数 | 0 |
| 最大盘数 | 36 SC / 18 SE |
| 最大熔纤能力 | 216 热缩 / 432 压接 |
| 最大盘数(SC) | 36 |
| 最大盘数(SE) | 18 |
| 分布/落线缆端口数 | 2 (1进1出) 6 切 |
| 熔纤盘数 | 18 |
| 密封类型 | 机械 |
| 熔纤容量大小 | 216 |
| 熔纤盘类型 | SC/SE |
| 每熔纤盘SplicePak熔接芯数 | 0 |
| SplicePak熔接保护器支持 | 没有 |
| 分路器模块 | 从 1x2 到 1x32 |
| 支持的缆 | Standard cable, SST Drop Cable, Minicable |
| 系统 | 最大 |
| 原装盘 | 按需 |
| 水传感器托盘 | 按需 |
| 工作环境 | 人孔 / 地下 |
订购信息
| Shipping Width | 635 mm |
| Shipping Depth | 245 mm |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |