text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A181

Cierre de la UCNCP  Cierre de la UCNCP

Comuníquese con el distribuidor local para conocer el plazo de entrega
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño
Soporte del divisor
Almacenamiento del buffer Bajo demanda
Carcasa a prueba de balas No
Fijación del miembro central para el cable principal
Forma del cierre de empalme Domo
Bandejas coloridas Bajo demanda
Número de empalmes de crimpaje por bandeja 12
Soporte protector de empalme de crimpaje
Logotipo del cliente en la carcasa Bajo demanda
Número de puertas del cable de distribución 7
Gama de cables de distribución 8 mm  a  42 mm   
Sistema de conexión a tierra Pulgada
Número de empalme termorretráctil por bandeja SC 6
Número de empalmes termorretráctiles por bandeja SE 12
Soporte protector del empalme termorretráctil
Número de puerta circular del cable principal 0
Cantidad de puertos oval para cabo principal 1
Número máximo de bandejas 72 SC / 36 SE
Capacidad máxima de la fibra de empalme 432 termorretráctil / 864 crimpaje
Número máximo de bandejas (SC) 72
Número máximo de bandejas (SE) 36
Número de puertos para cable distribución/drop 2 (1 entrada y 1 salida) 7 cortes
Número de bandejas de empalme 36
Tipo de sellado Termorretráctil
Tamaño por capacidad de empalme de fibra 432
Tipo de bandeja de empalme SC/SE
Número de empalme SplicePak por bandeja 0
Soporte del protector de empalme SplicePak No
Módulo divisor De 1x2 a 1x32
Cables soportados Cable estándar
Sistema MÁX.
Bandejas preinstaladas Bajo demanda
Bandeja del sensor de agua Bajo demanda
Ambiente de trabajo Manhole/subterráneo
Informaciones del pedido
Shipping Width 710 mm
Shipping Depth 285 mm
Unidades por entrega 1/1