text.skipToContent text.skipToNavigation

S46998-A2-A42

Cierre de la UCNCP  Cierre en línea 7 a 20, tipo S

Contact Distributor for Lead Time
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Diseño
Soporte del divisor No
Almacenamiento del buffer Instalado
Carcasa a prueba de balas No
Fijación del miembro central para el cable principal
Forma del cierre de empalme En línea
Bandejas coloridas No
Número de empalmes de crimpaje por bandeja 24
Soporte protector de empalme de crimpaje
Logotipo del cliente en la carcasa Bajo demanda
Número de puertas del cable de distribución 8
Gama de cables de distribución 5 mm  to  18 mm   
Sistema de conexión a tierra Métrico
Número de empalmes termorretráctiles por bandeja 12
Soporte protector del empalme termorretráctil
Main cable circular port count 2
Main cable oval port count 0
Max number of trays 24 Standard
Maximum splice fiber capacity 288 splices
Maximum tray count 24
Number of Distribution/Drop Cables ports 8
Sealing Type Mechanical
Size by Fiber Splice Capacity 288
Splice Tray Type Standard
SplicePak splice count per tray 0
SplicePak splice protector support No
Supported cables Figure-8 Drop Cable
System STD
Trays pre-installed On demand
Water sensor tray No
Working environment Manhole / Underground
Ordering Information
Shipping Width 780 mm
Shipping Depth 185 mm
Units per Delivery 1/1