S46998-A2-A43
Cierre de la UCNCP Cierre en línea 9 a 20, tipo S
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Soporte del divisor | No |
| Almacenamiento del buffer | Instalado |
| Carcasa a prueba de balas | No |
| Central member fixing for main cable | Yes |
| Closure Shape | In-Line |
| Colored trays | No |
| Crimp splice count per tray | 24 |
| Crimp splice protector support | Yes |
| Logotipo del cliente en la carcasa | Bajo demanda |
| Número de puertas del cable de distribución | 12 |
| Gama de cables de distribución | 12 mm to 25 mm |
| Sistema de conexión a tierra | Métrico |
| Número de empalmes termorretráctiles por bandeja | 12 |
| Soporte protector del empalme termorretráctil | Sí |
| Número de puerta circular del cable principal | 2 |
| Cantidad de puertos oval para cabo principal | 0 |
| Número máximo de bandejas | 36 estándar |
| Capacidad máxima de la fibra de empalme | 432 empalmes |
| Número máximo de bandejas | 36 |
| Número de puertos para cable distribución/drop | 12 |
| Tipo de sellado | Mecánico |
| Tamaño por capacidad de empalme de fibra | 432 |
| Tipo de bandeja de empalme | Estándar |
| Número de empalme SplicePak por bandeja | 0 |
| Soporte del protector de empalme SplicePak | No |
| Supported cables | Flat Drop Cable |
| System | STD |
| Trays pre-installed | On demand |
| Water sensor tray | No |
| Working environment | Manhole / Underground |
Ordering Information
| Shipping Width | 780 mm |
| Shipping Depth | 230 mm |
| Units per Delivery | 1/1 |