C46197-A7-A66
Accesorios de cierre UCNP, kit bandeja de empalmes estándar (10)
Normas
| RoHS | Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU |
Diseño
| Número máximo de fibras | 12 |
| Sistema | STD |
Diseño - Conector
| Color | Blanco |
Dimensiones
| Altura | 350 mm |
| Profundidad | 40 mm |
Informaciones del pedido
| Unidades por entrega | 10/1 |