text.skipToContent text.skipToNavigation

C46197-A7-A69

Accesorios de cierre  UCNP, kit organizador de empalmes para bandeja de empalmes estándar, empalme para prensar

Typically ships in 21 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
You might also be interested in
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Diseño - Conector
Color Acero de alta calidad
Dimensiones
Altura 40 mm
Profundidad 3 mm
Peso 0,3 kg
Informaciones del pedido
Unidades por entrega 10/1